Kryt zásuvky datové a reproduktorové, s přímými vývody
S plastovým upevňovacím třmenem.
Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka modulu je 19 mm). S kovovým upevňovacím třmenem.
Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka 18,3 mm).
Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm
- Kód produktu
- 5014T-A02018 243
- Design
- Zoni®
- Varianta
- olivová
POPIS
S popisovým polem.
S plastovým upevňovacím třmenem.
Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka modulu je 19 mm).
S kovovým upevňovacím třmenem.
Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reproduktorových svorek (max. doporučená šířka 18,3 mm).
Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
| PNG | Rozměrový výkres | 28,9 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.