Krabice pod omítku pro domovní videotelefon

Výběh
Pro zapuštěnou montáž domovního videotelefonu.
Po instalaci je výška videotelefonu nad omítkou pouze 7 mm.
Rozměry (v × š × h): 125 × 145 × 27 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050A0001
Typové číslo
42311F-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210050A0001
Na dotaz
2TMA210050A0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6561
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1027
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT