Krabice montážní, zapuštěná

Výběh Na zakázku
Pro dotykový displej ABB-ComfortPanel 8136/09 a 8136/12.
Pro zapuštěnou montáž a pro montáž do dutých stěn.
Rozměry (v x š x h): 163,5 x 199 x 60 mm
Vestavná hloubka: 60 m
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008136A0032
Typové číslo
8136/01 UP-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008136A0032
Na dotaz
2CKA008136A0032

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6658
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1027
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT