Košík 0

Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/5

Výběh
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 2/5 pod omítku.

Rozměry (v × š × h): 418 × 228 × 46 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0014
Typové číslo
41029F-02
Varianta
velikost 2/5 (125 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1, velikost 1/1 (125 mm) 2TMA210010N0007 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/2, velikost 1/2 (125 mm) 2TMA210010N0008 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/3, velikost 1/3 (125 mm) 2TMA210010N0009 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4, velikost 1/4 (125 mm) 2TMA210010N0010 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/3, velikost 2/3 (125 mm) 2TMA210010N0011 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/4, velikost 2/4 (125 mm) 2TMA210010N0012 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/5, velikost 1/5 (125 mm) 2TMA210010N0013 Na dotaz
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/5, velikost 2/5 (125 mm) 2TMA210010N0014 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6563
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT