Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1

Výběh
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/1 pod omítku.

Rozměry (v × š × h): 126 × 124 × 46 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0007
Typové číslo
41021F-02
Varianta
velikost 1/1 (125 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0007
Na dotaz
2TMA210010N0007
2TMA210010N0008
Na dotaz
2TMA210010N0008
2TMA210010N0009
Na dotaz
2TMA210010N0009
2TMA210010N0010
Na dotaz
2TMA210010N0010
2TMA210010N0011
Na dotaz
2TMA210010N0011
2TMA210010N0012
Na dotaz
2TMA210010N0012
2TMA210010N0013
Na dotaz
2TMA210010N0013
2TMA210010N0014
Na dotaz
2TMA210010N0014

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6561
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1027
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT