Jistič S200, 1fázový
Řada S200
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitý proud: 1 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
- Kód produktu
- 2CDS251001R0014
- Typové číslo
- S201-C1
- Varianta
- 1 A
POPIS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitý proud: 1 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost |
|---|
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.