Jistič S200, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitý proud: 13 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS251001R0134
Typové číslo
S201-C13
Varianta
13 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS251001R0014
290,00 Kč
2CDS251001R0014
2CDS251001R0024
290,00 Kč
2CDS251001R0024
2CDS251001R0034
290,00 Kč
2CDS251001R0034
2CDS251001R0044
290,00 Kč
2CDS251001R0044
2CDS251001R0064
204,00 Kč
2CDS251001R0064
2CDS251001R0084
204,00 Kč
2CDS251001R0084
2CDS251001R0104
200,00 Kč
2CDS251001R0104
2CDS251001R0134
200,00 Kč
2CDS251001R0134
2CDS251001R0164
200,00 Kč
2CDS251001R0164
2CDS251001R0204
210,00 Kč
2CDS251001R0204
2CDS251001R0254
218,00 Kč
2CDS251001R0254
2CDS251001R0324
243,00 Kč
2CDS251001R0324
2CDS251001R0404
273,00 Kč
2CDS251001R0404
2CDS251001R0504
379,00 Kč
2CDS251001R0504
2CDS251001R0634
430,00 Kč
2CDS251001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou