Košík 0

Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka)

Výběh Na zakázku
Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená
Časový program: max. 70 časových značek  s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.
Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C
zobrazit více
Kód produktu
3292M-A20301 37
Design
Neo® Tech
Varianta
onyx

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová 3292M-A20301 08 3 413,00  Kč
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, ocelová 3292M-A20301 36 3 413,00  Kč
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, onyx 3292M-A20301 37 3 413,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT