Energy Analyzer, M-Bus, 16násobný, řadový

Výběh
Kompaktní a samostatně pracující přístroj založený na webovém rozhraní
pro vizualizaci a správu spotřeb energií (energy management).
Pro monitorování, zaznamenávání, zobrazování a analýzu údajů o spotřebě
až 16 elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů nebo měřičů spotřeby
tepla pomocí M-Bus protokolu.
Automatická detekce elektroměrů ABB EQ (Řada A / B).
Přístup k datům zařízení prostřednictvím webového prohlížeče.
Uživatelské rozhraní poskytuje funkce grafické analýzy, např. dashboard,
historická data, okamžité hodnoty, benchmarkové funkce, alokace nákladů
podle skupin spotřebitelů a další.
Pro další zpracování lze data cyklicky exportovat (např. každý měsíc)
prostřednictvím e-mailu nebo nahráním na FTP server.
Několik možností sdílení dat (např. Modbus TCP, Rest API) umožňuje
komunikaci s jinými systémy.
* Čistě M-Bus Master, nepodporuje směrování dat z M-Bus do KNX.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110226R0011
Typové číslo
QA/S 3.16.1
Varianta
M-Bus, 16 přístrojů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110226R0011
Na dotaz
2CDG110226R0011
2CDG110227R0011
Na dotaz
2CDG110227R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou