Dotykový panel SmartTouch 10", bílý
Ovládejte, sledujte a spravujte celou svou instalaci na jednom zařízení: spínání - stmívání - teplota chromatičnosti - RGBW - žaluzie - aktivace scén - aktivace/deaktivace časových režimů - centrální ovládání skupin ovladačů. SmartTouch® 10“ lze také použít jako koncové zařízení pro komunikaci s venkovními stanicemi ABB-Welcome Midi (2drátová technologie). Integrovaný snímač prostorové teploty, snímač přiblížení, haptická odezva na dotek, možnost integrace IP kamer (ONVIF). Online předpověď počasí a možnost zobrazení hodnot z meteostanice jako spořiče obrazovky.
Montáž se provádí do zapuštěné instalační krabice 6136/07 UP-500, případně do povrchové instalační krabice ST/A10.1-811 (bílá) / ST/A10.1-825 (černá). Instalační krabice není součástí balení.
Svorkovnice pro připojení:
- Sběrnice ABB-free@home / KNX
- Sběrnice ABB-Welcome Midi (zároveň slouží pro napájení)
- Patrového tlačítka
- Snímače teploty DP4-T-1 nebo PT1000
- Binárního vstupu
Funkce ABB-free@home:
• Připojením sběrnice free@home poskytuje jednu stránku s maximálně 18 ovládacími prvky.
• Po začlenění do domácí WiFi sítě poskytuje stejné ovládání a funkce jako mobilní aplikace free@home.
Funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnost integrace IP kamer (ONVIF).
• Mechanické nastavení vnitřní fyzické adresy přístroje.
Funkce KNX:
• Připojením sběrnice KNX poskytuje na maximálně 25 stránkách je zobrazeno celkem 450 ovládacích prvků.
• 80 chybových a alarmových zpráv.
• 30 logických funkcí.
• 40 časovačů.
• Simulace přítomnosti pro 20 účastníků.
• 3 objekty RTC.
• Zobrazení stránky s maximálně 18 ovladacími prvky na jedné stránce.
Externí napájení: 20-32 V DC (SELV) nebo přes řídící jednotku ABB-Welcome Midi.
Úhlopříčka displeje: 25,4 cm (10”)
Rozlišení displeje: 1280 × 800
Napětí sběrnice KNX/free@home: 21-32 V DC
Napájecí napětí (Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu: 60 mA / 24 V DC
Spotřeba max.: 500 mA / 24 V DC (400 mA / 30 V DC)
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 180,2 × 254,6 × 17,5 mm
Zapuštěná nebo nástěnná montáž, případně na stolní podstavec.
Výsledná hloubka do prostoru při zapuštěné montáži jen 14 mm.
Doporučené napájení (pokud bereme v potaz jen samotnou spotřebu panelu, nikoliv celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
3x panel = 1x M2300
Pokud jsou v systému napájeny i další přístroje ABB-Welcome Midi je nutné tuto spotřebu započítat. Pro napájení 3 a více panelů v uceleném systému domovní komunikace ABB-Welcome Midi je vhodné použít systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájení) + řídící jednotku M2300.
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA310051W0001
- Typové číslo
- ST/U10.1.1-811
- Varianta
- bílá
POPIS
Volně programovatelný dotykový panel s 10palcovým IPS displejem s rozlišením 1280x800, který v sobě kombinuje ovládání chytrého domu a dveřní komunikaci v jednom zařízení. SmartTouch 10" nabízí ovládání a monitorování systému ABB-free@home nebo KNX a plně integrované funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie).
Ovládejte, sledujte a spravujte celou svou instalaci na jednom zařízení: spínání - stmívání - teplota chromatičnosti - RGBW - žaluzie - aktivace scén - aktivace/deaktivace časových režimů - centrální ovládání skupin ovladačů. SmartTouch® 10“ lze také použít jako koncové zařízení pro komunikaci s venkovními stanicemi ABB-Welcome Midi (2drátová technologie). Integrovaný snímač prostorové teploty, snímač přiblížení, haptická odezva na dotek, možnost integrace IP kamer (ONVIF). Online předpověď počasí a možnost zobrazení hodnot z meteostanice jako spořiče obrazovky.
Montáž se provádí do zapuštěné instalační krabice 6136/07 UP-500, případně do povrchové instalační krabice ST/A10.1-811 (bílá) / ST/A10.1-825 (černá). Instalační krabice není součástí balení.
Svorkovnice pro připojení:
- Sběrnice ABB-free@home / KNX
- Sběrnice ABB-Welcome Midi (zároveň slouží pro napájení)
- Patrového tlačítka
- Snímače teploty DP4-T-1 nebo PT1000
- Binárního vstupu
Funkce ABB-free@home:
• Připojením sběrnice free@home poskytuje jednu stránku s maximálně 18 ovládacími prvky.
• Po začlenění do domácí WiFi sítě poskytuje stejné ovládání a funkce jako mobilní aplikace free@home.
Funkce ABB-Welcome Midi (2drátová technologie):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnost integrace IP kamer (ONVIF).
• Mechanické nastavení vnitřní fyzické adresy přístroje.
Funkce KNX:
• Připojením sběrnice KNX poskytuje na maximálně 25 stránkách je zobrazeno celkem 450 ovládacích prvků.
• 80 chybových a alarmových zpráv.
• 30 logických funkcí.
• 40 časovačů.
• Simulace přítomnosti pro 20 účastníků.
• 3 objekty RTC.
• Zobrazení stránky s maximálně 18 ovladacími prvky na jedné stránce.
Externí napájení: 20-32 V DC (SELV) nebo přes řídící jednotku ABB-Welcome Midi.
Úhlopříčka displeje: 25,4 cm (10”)
Rozlišení displeje: 1280 × 800
Napětí sběrnice KNX/free@home: 21-32 V DC
Napájecí napětí (Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu: 60 mA / 24 V DC
Spotřeba max.: 500 mA / 24 V DC (400 mA / 30 V DC)
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry (v × š × h): 180,2 × 254,6 × 17,5 mm
Zapuštěná nebo nástěnná montáž, případně na stolní podstavec.
Výsledná hloubka do prostoru při zapuštěné montáži jen 14 mm.
Doporučené napájení (pokud bereme v potaz jen samotnou spotřebu panelu, nikoliv celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
3x panel = 1x M2300
Pokud jsou v systému napájeny i další přístroje ABB-Welcome Midi je nutné tuto spotřebu započítat. Pro napájení 3 a více panelů v uceleném systému domovní komunikace ABB-Welcome Midi je vhodné použít systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájení) + řídící jednotku M2300.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k montáži | 1,2 MB | ||
Návod k obsluze | 499,5 kB | ||
Produktový manuál | 13,0 MB | ||
Prezentace | 1,3 MB | ||
Videoprezentace SmartTouch 10" |