Panel dotykový s displejem 7"
- Status
- Výběh
Pro centrální ovládání až 16 funkcí.
Snadné ovládání dotykového displeje a možnost využití přídavných naprogramovaných tlačítek.
Slot na SD kartu pro rozšíření paměti obrázků.
Vhodné pro ovládání pokojové teploty.
Povrchová montáž: montážní deska (součást balení umožňuje instalaci přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
TFT dotykový displej.
Úhlopříčka displeje: 17,8 cm (7")
Rozlišení displeje: 800 × 480
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry: (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Staré obj. číslo 2CKA008300A0356
- Kód produktu
- 2TMA210050W0017
- Typové číslo
- DP7-S-611-02
- Varianta
- bílá
POPIS
Vnitřní video stanice s dotykovým displejem 17,8 cm (7") pro ABB-free@home®.
Pro centrální ovládání až 16 funkcí.
Snadné ovládání dotykového displeje a možnost využití přídavných naprogramovaných tlačítek.
Slot na SD kartu pro rozšíření paměti obrázků.
Vhodné pro ovládání pokojové teploty.
Povrchová montáž: montážní deska (součást balení umožňuje instalaci přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
TFT dotykový displej.
Úhlopříčka displeje: 17,8 cm (7")
Rozlišení displeje: 800 × 480
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry: (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Staré obj. číslo 2CKA008300A0356
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozměrový výkres | 35,7 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 75,2 kB | |
Návod k instalaci a používání | 1,4 MB |