Panel dotykový s displejem 7"

Výběh
Vnitřní video stanice s dotykovým displejem 17,8 cm (7") pro ABB-free@home®.
Pro centrální ovládání až 16 funkcí.
Snadné ovládání dotykového displeje a možnost využití přídavných naprogramovaných tlačítek.
Slot na SD kartu pro rozšíření paměti obrázků.
Vhodné pro ovládání pokojové teploty.
Povrchová montáž: montážní deska (součást balení umožňuje instalaci přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
TFT dotykový displej.
Úhlopříčka displeje: 17,8 cm (7")
Rozlišení displeje: 800 × 480
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry: (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Staré obj. číslo  2CKA008300A0356
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050W0017
Typové číslo
DP7-S-611-02
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210050W0017
26 497,80 Kč
2TMA210050W0017
2TMA210050B0006
26 497,80 Kč
2TMA210050B0006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou