Strážce domovní Busch-Wächter® 70 MasterLINE

Výběh Na zakázku
Úhel pokrytí: 70°
Oblast zachycení: 12 m dopředu, 4 m na každou stranu (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)
Dosah lze zkrátit až na 6 m.
Nastavitelné předdefinované hodnoty:
– prahové osvětlení (3 / 15 lx, denní režim, Test/Standard)
– zpoždění vypnutí (1 / 3 / 5 min.)
Indikace detekce pohybu pomocí LED.
Ochrana proti demontáži.
Min. výška instalace 1,7 m.
Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.
Dálkové ovládání nelze použít.
Stupeň krytí: IP 55
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 100 × 125 × 33 mm
3vodičové připojení.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky, LED aj.
6 AX (cos φ = 0,6), 1 380 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo svodič přepětí.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2547
Typové číslo
6854 AGM-208-500
Řazení
1
Varianta
titanová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2547
3 027,00 Kč
2CKA006800A2547

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou