D13 15 65 trojfázový elektroměr pro přímé měření do 65 A

Elektroměry řady D13 jsou trojfázové elektroměry, určené pro přímé měření proudu do 65A.

Jmenovité napětí: 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 5 A (max 65A)
Měření pomocí měřicích transformátorů: NE
I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup
Komunikace: ---
Šířka v počtu modulů: 3

Certifikace dle MID: NE

Pro více informací: D13 15 65


zobrazit více
Kód produktu
2CMA241725R1000
Typové číslo
D13 15 65
Varianta
65A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CMA241725R1000
3 134,00 Kč
2CMA241725R1000
2CMA241695R1000
3 299,00 Kč
2CMA241695R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou