CU17V rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 09
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 7
Počet modulů: 84
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 365x1164x125

Pro více informací: CU17V | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX052610R9999
Typové číslo
CU17V
Varianta
84 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX052607R9999
5 222,00 Kč
2CPX052607R9999
2CPX052608R9999
5 668,00 Kč
2CPX052608R9999
2CPX052609R9999
6 138,00 Kč
2CPX052609R9999
2CPX052612R9999
6 786,00 Kč
2CPX052612R9999
2CPX052610R9999
7 338,00 Kč
2CPX052610R9999
2CPX052613R9999
7 318,00 Kč
2CPX052613R9999
2CPX052614R9999
7 788,00 Kč
2CPX052614R9999
2CPX052615R9999
7 942,00 Kč
2CPX052615R9999
2CPX052618R9999
9 902,00 Kč
2CPX052618R9999
2CPX052616R9999
9 554,00 Kč
2CPX052616R9999
2CPX052619R9999
10 150,00 Kč
2CPX052619R9999
2CPX052617R9999
9 660,00 Kč
2CPX052617R9999
2CPX052620R9999
11 092,00 Kč
2CPX052620R9999
2CPX052622R9999
14 710,00 Kč
2CPX052622R9999
2CPX052621R9999
13 814,00 Kč
2CPX052621R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6118
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT