Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s integrovanými clonkami

Hořlavost
Bezpečnostní clonky jsou integrované v přístroji zásuvky.
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
6619E-A06357 03
Design
Time®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
6619E-A06357 01
211,50 Kč
6619E-A06357 01
6619E-A06357 03
211,50 Kč
6619E-A06357 03
6619E-A06357 08
382,00 Kč
6619E-A06357 08
6619E-A06357 32
382,00 Kč
6619E-A06357 32
6619E-A06357 33
382,00 Kč
6619E-A06357 33
6619E-A06357 34
382,00 Kč
6619E-A06357 34
6619E-A06357 36
382,00 Kč
6619E-A06357 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1080
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou