Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s integrovanými clonkami

Hořlavost
Bezpečnostní clonky jsou integrované v přístroji zásuvky.
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
6619E-A06357 01
Design
Time®, Element®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
6619E-A06357 01
200,00 Kč
6619E-A06357 01
6619E-A06357 03
200,00 Kč
6619E-A06357 03
6619E-A06357 08
367,00 Kč
6619E-A06357 08
6619E-A06357 32
367,00 Kč
6619E-A06357 32
6619E-A06357 33
367,00 Kč
6619E-A06357 33
6619E-A06357 34
367,00 Kč
6619E-A06357 34
6619E-A06357 36
367,00 Kč
6619E-A06357 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6658
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1027
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT