Člen akční fancoilu, řadový

Pro ovládání konvektorů.
Rychlost otáček ventilátoru lze přepínat pomocí přepínače nebo trojstupňového spínače.
Tři kontakty pro spínání trojstupňového ventilátoru.
Dva kontakty pro ovládání topných a chladicích ventilů.
Podporuje ventily na napětí 24 V a 230 V.
Dva binární vstupy pro připojení kontaktu rosného bodu a kondenzace.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Výstupy (ventilátor): 3× NO kontakt (bezpotenciálový)
Výstupy (hlavice): 2× PWM 24 V nebo 230 V AC 
Typ zátěže: AC-3

Jmenovitý proud: 6 A
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 108 × 64,5 mm
Šířka: 6 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510010R0011
Typové číslo
FCA-M-2.3.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510010R0011
5 924,20 Kč
2CDG510010R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1079
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou