Klíč ID identifikační

Pro snímač ID karet.
Pracovní frekvence: 125 kHz
Rozměry (v × š × h): 55 × 32 × 7 mm
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010B0001
Typové číslo
51023F-B-02
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010W0015
139,20 Kč
2TMA210010W0015
2TMA210010B0001
142,80 Kč
2TMA210010B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou