Člen akční stmívací 6násobný, řadový

Vícekanálový univerzální stmívací akční člen pro stmívání retrofitových LED žárovek. Vhodný také pro stmívání klasických žárovek, stmívatelných úsporných žárovek, 230V halogenových zdrojů, malonapěťových halogenových žárovek s konvenčním nebo elektronickým transformátorem.
Výstupy automaticky rozpoznávají připojenou zátěž (může být deaktivováno).
Možné paralelní propojení výstupů pro zvýšení výstupního výkonu.
Minimální zatížení: 2 W
Možné i ruční ovládání přímo na aktoru bez předchozího programování.
Jmenovitý výkon při 230 V AC:
– Klasické žárovky a halogenové zdroje: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
– Stmívatelné LED žárovky: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A na sestupné hraně, 6× 80 W/ V·A, 1× 240 W na náběžné hraně.
– Malonapěťové halogenové žárovky s transformátorem (L): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
– Malonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem (C): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
Ovládání a indikace stavu: LED tlačítko pro ruční ovládání, pro signalizaci stavu, pro zapnutí a vypnutí výstupu a pro ruční stmívání.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10% / –10%)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 114 × 64 mm
Šířka: 8 M
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0731
Typové číslo
DA/M.6.210.2.1
Varianta
6násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0731
13 391,10 Kč
2CKA006220A0731
2CKA006220A0729
8 846,30 Kč
2CKA006220A0729

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou