Člen akční stmívací pro LED s konstantní charakteristikou, vestavný

1 - 4násobný stmívací akční člen pro LED pásky s konstantní charakteristikou.
Pro ovládání 2 x 2 výstupů teple/studeně bílých LED pásků.
Pro ovládání 3 výstupů RGB LED pásků.
Pro ovládání 4 výstupů RGBW LED pásků.
Výstupy je možné slučovat.
Umožňuje provoz v master/slave režimu.
Připojení ke sběrnici KNX sběrnicovou svorkovnicí.
Jmeovité napětí: 12 - 24 V DC
Výstupní napětí: 12 - 24 V DC (konstantní)
Frekvence: 600 Hz / PWM
Výstupy: 4 stmívatelné stejnosměrné
Jmenovitý proud: 10 A (4 x 2,5 A)
Jmenovitý výkon: 240 W
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 33 x 53 x 95 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006151A0254
Typové číslo
6155/30-500
Varianta
10 A (4x 2,5 A)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006151A0254
Na dotaz
2CKA006151A0254
2CKA006151A0256
Na dotaz
2CKA006151A0256

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou