Košík 0

Člen akční stmívací pro LED s konstantní charakteristikou a integrovaným napájecím zdrojem, vestavný

Na zakázku
1 - 4násobný stmívací akční člen pro LED pásky s konstantní charakteristikou.
Pro ovládání 2 x 2 výstupů teple/studeně bílých LED pásků.
Pro ovládání 3 výstupů RGB LED pásků.
Pro ovládání 4 výstupů RGBW LED pásků.
S integrovaným napájecím zdrojem.
Výstupy je možné slučovat.
Umožňuje provoz v master/slave režimu.
Připojení ke sběrnici KNX sběrnicovou svorkovnicí.
Jmenovité napětí: 230 V AC
Výstupní napětí: 12 - 24 V DC (konstantní)
Frekvence: 600 Hz / PWM
Výstupy: 4 stmívatelné stejnosměrné
Jmenovitý proud: 4 A (4 x 1 A)
Jmenovitý výkon: 100 W
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 45 x 53 x 226 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006151A0256
Typové číslo
6155/40-500
Varianta
4 A (4x 1 A)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční stmívací pro LED s konstantní charakteristikou, vestavný, 10 A (4x 2,5 A) 2CKA006151A0254 Na dotaz
Člen akční stmívací pro LED s konstantní charakteristikou a integrovaným napájecím zdrojem, vestavný, 4 A (4x 1 A) 2CKA006151A0256 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6565
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT