Košík 0

Člen akční spínací 1 A, 8násobný, elektronický, řadový

Na zakázku
8násobný elektronický spínací akční člen.
Přístroj je vybaven osmii elektronickými (bezhlučnými) výstupy s ochranou před přetížením a zkratem pro řízení provozu topení nebo chlazení prostřednictvím elektrotepelných ovládacích hlavic ventilů 2-D22-00-101 nebo 2-D42-00-101 (max 4 ks na 1 kanál).
Akční člen spíná obvody napájené napětím 24 V až 230 V AC/DC.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Počet výstupů: 8 elektronické, možnost manuálního ovládání
Režim činnosti: AC-1
Jmenovitý proud: 1 A při cos φ = 1
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: +5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 144 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 8 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110059R0011
Typové číslo
ES/S 8.1.2.1
Varianta
8násobný, 1 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Člen akční spínací 4násobný, 1 A, elektronický, řadový, 4násobný, 1A 2CDG110058R0011 Na dotaz
Člen akční spínací 1 A, 8násobný, elektronický, řadový, 8násobný, 1 A 2CDG110059R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT