Člen akční spínací a stmívací 1-10 V, 8násobný, řadový

Pro spínání a stmívání světelných obvodů se světelnými zdroji vybavenými stmívatelnými elektronickými předřadníky. Ukazatel stavu kontaktů, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici KNX přiloženou sběrnicovou svorkovnicí.
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Výstupy: 8 bezpotenciálových kontaktů
Řídicí elektronické výstupy: 8x 1-10 V
Parametry pro spínací režim AC-1: jmenovitý proud 16 A při cos φ = 1 a při napětí 230 V AC
Parametry pro spínací režim AC-3: jmenovitý proud 10 A při cos φ = 0,65 a při napětí 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 144 x 64 mm
Šířka 8 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pro zátěž zářivkovou.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110081R0011
Typové číslo
SD/S 8.16.1
Varianta
8násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110079R0011
Na dotaz
2CDG110079R0011
2CDG110080R0011
Na dotaz
2CDG110080R0011
2CDG110081R0011
Na dotaz
2CDG110081R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou