Člen akční pohonu hlavic ventilů, 6násobný, 230 V AC, řadový

Výběh
Je vybaven 6 polovodičovými kanály. Je určen pro řízení termoelektrických ovládacích hlavic (pro 24 V nebo 230 V), např. 2-Dx2-00-101 pro řízení topení nebo chlazení. Jednotlivé kanály jsou chráněny proti zkratu a přetížení.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 24-230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 160 mA při TU = 45°C pro jeden kanál
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C

Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110116R0011
Typové číslo
VAA/S 6.230.2.1
Varianta
6násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110116R0011
Na dotaz
2CDG110116R0011
2CDG110117R0011
Na dotaz
2CDG110117R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou