Člen akční energetický, 3násobný, řadový

Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 3 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako zapínací nebo rozpínací.
Slouží k měření elektrické energie a monitorování dalších elektrických veličin, např. proudu, napětí, činného a zdánlivého výkonu, účiníku, frekvence atd.
Je vhodný pro spínání zátěže s velkým spínacím špičkovým proudem např. zářivkových svítidel nebo svítidel s kompenzačními kondenzátory.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 250/440 V AC, kmitočet 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 16/20 A pro režim činnosti AC-1 podle ČSN EN 60947-4-1
Jmenovitý proud: 16/20 AX podle ČSN EN 60669
Jmenovitý proud: 20 A při kapacitní zátěži
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm.
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110136R0011
Typové číslo
SE/S 3.16.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110136R0011
Na dotaz
2CDG110136R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou