Spínač časový
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada AD1NO-15m
Časový rozsah: 0,05 s - 15 min.
Počet modulů: 1
Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A
Kontakt: 1 NO, beznapěťový
Napájecí napětí: 230 V
Jmenovitá frekvence: 50 - 60 Hz
Verze: denní
Rezerva chodu: ne
Teplota okolí: –10 °C až +50 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 1,5 - 4 mm2
Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 18 mm
- Kód produktu
- 2CSM222471R1000
- Typové číslo
- AD1NO-15m
- Varianta
- elektromechanický
POPIS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada AD1NO-15m
Časový rozsah: 0,05 s - 15 min.
Počet modulů: 1
Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A
Kontakt: 1 NO, beznapěťový
Napájecí napětí: 230 V
Jmenovitá frekvence: 50 - 60 Hz
Verze: denní
Rezerva chodu: ne
Teplota okolí: –10 °C až +50 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 1,5 - 4 mm2
Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 18 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|