DW1 časový spínač

Digitální časové spínače DBT

Jmenovité napětí: 230 V AC 50/60 Hz
Odporová zátěž: 16A
Kontakty: 1 CO
Nastavovací časový krok: 1 min. (pulzní program po 1 s)
Počet časových událostí: 120 (týdenní časový spínač)
Šířka v počtu modulů: 2

Pro více informací: DW1 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSM222531R1000
Typové číslo
DW1
Varianta
Týdenní časový spínač, 1 kanál

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM221201R1000
22 936,00 Kč
2CSM221201R1000
2CSM222531R1000
2 921,00 Kč
2CSM222531R1000
2CSM222521R1000
5 706,00 Kč
2CSM222521R1000
2CSM222511R1000
5 345,00 Kč
2CSM222511R1000
2CSM222501R1000
6 663,00 Kč
2CSM222501R1000
2CSM222491R1000
6 408,00 Kč
2CSM222491R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou