Spínač časový
Časový rozsah: 0,05 s - 100 h v 7 rozsazích
Počet modulů: 1
Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 6 A (AC-12 při 230 V AC); 3 A ( AC-15 při 230 V AC)
Kontakt: 1CO
Napájecí napětí: duální 24 - 240 V AC, 24 - 48 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz nebo DC
Časové funkce: zpožděný odpad/OFF-delay
Stupeň krytí: IP 50 přístroj, IP 20 svorky
Teplota okolí: –20 °C až +60 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +85 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 2× 0,5 - 1,5 mm2, 1× 0,5 - 4 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 2× 0,5 - 1,5 mm2, 1× 0,5 - 4 mm2
Rozměry (V × H × Š): 70 × 63 × 17,5 mm- Kód produktu
- 1SVR500110R0000
- Typové číslo
- CT-AHD.12
- Varianta
- elektromechanický
POPIS
Časový rozsah: 0,05 s - 100 h v 7 rozsazích
Počet modulů: 1
Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 6 A (AC-12 při 230 V AC); 3 A ( AC-15 při 230 V AC)
Kontakt: 1CO
Napájecí napětí: duální 24 - 240 V AC, 24 - 48 V DC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz nebo DC
Časové funkce: zpožděný odpad/OFF-delay
Stupeň krytí: IP 50 přístroj, IP 20 svorky
Teplota okolí: –20 °C až +60 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +85 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 2× 0,5 - 1,5 mm2, 1× 0,5 - 4 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 2× 0,5 - 1,5 mm2, 1× 0,5 - 4 mm2
Rozměry (V × H × Š): 70 × 63 × 17,5 mmDOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|