Adaptor trojnásobný rozbočovací
s jednou zásuvkou bez ochranného kontaktu
celkem 16 A (1x 2,5 A + 2x 16 A), 250 V AC
zobrazit více
celkem 16 A (1x 2,5 A + 2x 16 A), 250 V AC
- Kód produktu
- 5323-23 B
- Řazení
- 2x(2P+PE), 1x2P
- Varianta
- bílá
POPIS
s jednou zásuvkou bez ochranného kontaktu
celkem 16 A (1x 2,5 A + 2x 16 A), 250 V AC
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 220,2 kB |