Košík 0

Adaptor trojnásobný

Obsahuje dvě zásuvky s ochranným kolíkem a jednu zásuvku bez ochranného kontaktu.
Není dovoleno zapojovat několik adaptorů za sebou.
Stupeň krytí: IP 20
Jmenovité hodnoty zásuvek: 2x 16 A + 1x 2,5 A, 250 V AC
Celkem max. 3 680 W, 16 A, 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
5323-23 C
Řazení
2x(2P+PE), 1x2P
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Adaptor trojnásobný, bílá 5323-23 B 106,50  Kč
Adaptor trojnásobný, slonová kost 5323-23 C 124,50  Kč
Adaptor trojnásobný, šedá 5323-23 S 124,50  Kč
Adaptor trojnásobný, béžová 5323-23 D 124,50  Kč
Adaptor trojnásobný, černá 5323-23 N 124,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT