Adaptor trojnásobný
Obsahuje dvě zásuvky s ochranným kolíkem a jednu zásuvku bez ochranného kontaktu.
Není dovoleno zapojovat několik adaptorů za sebou.
Stupeň krytí: IP 20
Jmenovité hodnoty zásuvek: 2x 16 A + 1x 2,5 A, 250 V AC
Celkem max. 3 680 W, 16 A, 230 V AC
zobrazit více
Není dovoleno zapojovat několik adaptorů za sebou.
Stupeň krytí: IP 20
Jmenovité hodnoty zásuvek: 2x 16 A + 1x 2,5 A, 250 V AC
Celkem max. 3 680 W, 16 A, 230 V AC
- Kód produktu
- 5323-23 D
- Řazení
- 2x(2P+PE), 1x2P
- Varianta
- béžová
POPIS
Obsahuje dvě zásuvky s ochranným kolíkem a jednu zásuvku bez ochranného kontaktu.
Není dovoleno zapojovat několik adaptorů za sebou.
Stupeň krytí: IP 20
Jmenovité hodnoty zásuvek: 2x 16 A + 1x 2,5 A, 250 V AC
Celkem max. 3 680 W, 16 A, 230 V AC
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 220,2 kB |