Zvonek

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada RI

Určeno pro přerušovaný chod, max. 15 s.
Ovládací napětí: 230 V AC
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Příkon: 4 VA
Max. průřez vodiče: 10mm2
Stupeň krytí: IP40
Montážní poloha: vertikální
Rozměry (V x H x Š): 87,5 x 60 x 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CSM232335R0821
Typové číslo
RI230
Varianta
230 V AC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM232335R0821
620,00 Kč
2CSM232335R0821
2CSM232345R0821
620,00 Kč
2CSM232345R0821

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou