Zvonkové transformátory TM

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada TM 10

Primární Un: 230V AC
Sekundární Us: 4,8,12V/10VA

Jmenovitá frekvence: 50 Hz

Montážní poloha: vertikální
Rozměry (V x H x Š): 87,5 x 60 x 36 mm


zobrazit více
Kód produktu
2CSM228715R0802
Typové číslo
TM10/12
Varianta
4,8,12V

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM228715R0802
763,00 Kč
2CSM228715R0802
2CSM228725R0802
738,00 Kč
2CSM228725R0802

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou