Zdroj záložní řadový 12 V DC, 2 A

Záložní napájecí zdroj pro malé systémy v menších domech, v dílnách, v obchodních a komerčních objektech nebo pro zvýšené nároky v kancelářských objektech, v průmyslových budovách, hotelech nebo nemocnicích. Pro napájení snímačů pro zabezpečení objektů a KNX přístrojů vyžadujících napájecí napětí 12 V DC, jako KNX/IP routery, snímače skupinových hlášení (zónové terminály), telefonní rozhraní, koncentrátory. Při přerušení dodávky ze sítě je připojenou základní kabelovou soupravou KS/K 4.1 připojen také uzavřený olověný akumulátor 12 V DC. Přídavnou kabelovou soupravou KS/K 2.1 lze připojit ještě jeden shodný akumulátor SAK 7 až SAK 17. Bezpotenciálovým přepínacím kontaktem lze předávat informaci o poruše.
Výstupní napětí: 13 V DC+/-0,5 V, SELV. Výstupní proud: 2 A
Stupeň krytí: IP 20. Rozsah pracovních teplot: -5°C až +45°C
Rozměry: 90 x 144 x 64 mm
Šířka: 8 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110070R0011
Typové číslo
NTU/S 12.2000.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110070R0011
Na dotaz
2CDG110070R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou