Zdroj napájecí s diagnostikou 320 mA, SELV, řadový

Napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou a monitorováním systémového napětí na sběrnici KNX. Proud a napětí sběrnice a další údaje mohou být zasílány na sběrnici z důvodů diagnostiky. Napěťový výstup je zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení. Provozní LED indikují proud na sběrnici, stav příslušné linie a přístrojů na ní.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovitý proud: 320 mA
Jmenovité napětí: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz
Výstupní napětí: 30 V DC +1/–2 V, SELV
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110145R0011
Typové číslo
SV/S 30.320.2.1
Varianta
s tlumivkou, 320 mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110145R0011
Na dotaz
2CDG110145R0011
2CDG110146R0011
Na dotaz
2CDG110146R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou