Zásuvka

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Série M1175 SHUKO
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovité napětí: 230 V AC
Montáž na lištu DIN
Barva: šedá
Rozměry (VxHxŠ): 85x70x40 mm


zobrazit více
Kód produktu
2CSM210000R0721
Typové číslo
M1175
Varianta
Shuko

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM110000R0711
290,00 Kč
2CSM110000R0711
2CSM210000R0721
357,00 Kč
2CSM210000R0721

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou