Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové
Zásuvka umožňuje průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB.
Odbočovacím útlum: 2 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Konektor F je opatřen závitem.
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Odbočovacím útlum: 2 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Konektor F je opatřen závitem.
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
- Kód produktu
- 5011-A3303
- Typové číslo
- EU 3303
- Řazení
- TV+R+SAT
POPIS
Zásuvka umožňuje průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB.
Odbočovacím útlum: 2 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Konektor F je opatřen závitem.
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 138,4 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 67,5 kB | |
PNG | Technické parametry | 39,8 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 38,1 kB |