Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí

Odbočovací útlum: 14 dB
Průchozí útlum: 1,5 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
5011-A3614
Typové číslo
EU 3614
Řazení
TV+R

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5011-A3614
290,00 Kč
5011-A3614

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou