Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové
Odbočovací útlum: 3,5 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
- Kód produktu
- 5011-A3503
- Typové číslo
- EU 3503
- Řazení
- TV+R
POPIS
Odbočovací útlum: 3,5 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 117,8 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres | 62,2 kB | |
| PNG | Technické parametry | 39,8 kB | |
| JPG | Schéma zapojení | 32,7 kB |



Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.