Košík 0

Zásuvka pohyblivá trojnásobná IP 44 s ochranným kontaktem, s clonkami, s přímým vývodem

Pro kabel H07RN-F3G1,5 max.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
214.85
Typové číslo
214.85
Řazení
3x(2P+PE)
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka pohyblivá trojnásobná IP 44 s ochranným kontaktem, s clonkami, s přímým vývodem, černá 214.85 1 228,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT