Zásuvka pohyblivá IP 65 s ochranným kontaktem, s clonkami, s přímým vývodem
Pro kabel H07RN-F3G1,5 max.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1,5 mm²).
zobrazit více
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 1.214.80
- Typové číslo
- 214.80
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- černá
POPIS
Pro kabel H07RN-F3G1,5 max.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 215,7 kB |