Zásuvka jednonásobná IP 44, s bočními kontakty, s clonkami, s víčkem
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.
Stupeň krytí: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
- Kód produktu
- 6620T-A07995 241
- Design
- Zoni®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- šedá
POPIS
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.
Stupeň krytí: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
| PNG | Rozměrový výkres | 28,2 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.