Zásuvka dvojnásobná s bočními kontakty, s clonkami
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
- Kód produktu
- 5512A-3459 B
- Design
- Tango®
- Řazení
- 2x(2P+PE)
- Varianta
- bílá
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 32,8 kB |