Zásuvka dvojnásobná IP 44, s bočními kontakty, s víčky
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
- Kód produktu
- 5518-3029 H
- Design
- Praktik
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- hnědá
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 364,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 75,8 kB |