Zásuvka 45×45 s bočními kontakty, s clonkami
16 A, 250 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5525N-C03357 R1
- Design
- Profil 45
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- karmínová (RAL 3003)
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 240,6 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 12,0 kB |