Košík 0

Zásuvka reproduktorová stereofonní

Na zakázku
Bezšroubové připojení vodičů od reproduktoru (4 odpružené svorky).
Svorky pro připojení vodičů od zesilovače jsou šroubové.
Pólování vodičů je barevně značeno.
Upevnění šrouby i drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 10 mm²).
Kryt je vyroben z plastu.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
zobrazit více
Kód produktu
5014K-C00404 N
Design
Decento®
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka reproduktorová stereofonní, Decento®, bílá 5014K-C00404 1 152,00  Kč
Zásuvka reproduktorová stereofonní, Decento®, černá 5014K-C00404 N 1 152,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT