Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s integrovanými clonkami
Bezpečnostní clonky jsou integrované v přístroji zásuvky.
Pro náhradní elektrické zdroje
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Pro náhradní elektrické zdroje
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 6619E-A06357 13
- Design
- Element®, Time®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- karmínová / bílá
POPIS
Bezpečnostní clonky jsou integrované v přístroji zásuvky.
Pro náhradní elektrické zdroje
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
PNG | Rozměrový výkres | 53,6 kB |