Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Pro náhradní elektrické zdroje
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5518G-A02359 R1
Design
Swing®, Swing®L
Řazení
2P+PE
Varianta
karmínová (RAL 3003)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5518G-A02359 R1
146,50 Kč
5518G-A02359 R1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou