Zásuvka pohyblivá s ochranným kolíkem, s přímým vývodem
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
zobrazit více
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5543N-C02100 S
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- šedá
POPIS
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 212,0 kB |